VLC 25
Flat-plate solar thermal collector for vertical, in-roof installation.
The solar field allows a maximum of six collectors in series.
Several parallel fields are allowed. Admissible tilt: minimum 15°, maximum 75°.
PLUS
- Aluminium tank-frame
- Mineral wool insulation, 50 mm thick
- High-efficiency aluminium absorber
- Copper pipes
- Laser welding
FEATURES
- UV-proof and weather-resistant seal
- Frame: anodized, bronze-coloured
- Low-iron tempered solar glass
- Entry / exit with G1 top side connections
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa |
|---|
Ahvenanmaa |
Alankomaat |
Albania |
Andorra |
Belgia |
Bosnia ja Hertsegovina |
Bulgaria |
Espanja |
Färsaaret |
Gibraltar |
Guernsey |
Huippuvuoret |
Irlanti |
Islanti |
Italia |
Itävalta |
Jersey |
Kreikka |
Kroatia |
Kypros |
Latvia |
Liechtenstein |
Liettua |
Luxemburg |
Malta |
Mansaari |
Moldova |
Monaco |
Montenegro |
Norja |
Pohjois-Makedonia |
Portugali |
Puola |
Ranska |
Romania |
Ruotsi |
Saksa |
San Marino |
Serbia |
Slovakia |
Slovenia |
Suomi |
Sveitsi |
Tanska |
Tsekin tasavalta |
Ukraina |
Unkari |
Valko-Venäjä |
Vatikaanivaltio |
Viro |
Yhdistynyt kuningaskunta |