Julkaise tuotteesi
WHPS DX
Fondital

WHPS DX

WHPS DX is a combined water heater for the production of hot water for heating purposes along with the production of domestic hot water, made of porcelain-glass steel with coil and immersed tank.

PLUS
- Easy installation
- High efficiency and low operating costs
- Fast storage with abundant and continuous supply of water
- 100% MADE IN ITALY
- Can be integrated with solar systems

Tekniset tiedot
  • FEATURES
    - DHW inspection top flange
    - CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
    - Magnesium protection anode for domestic hot water tank
    - External finish in white PVC

    PREPARED FOR CONNECTION TO
    - Domestic hot water control probe
    - 3 heating probes
    - Heating water thermometer
    - 9 connections for various purposes (G 1 1/2 thread)
    - Auxiliary resistor (G 1 1/2 thread)

    CAPACITY : 500/180 litres; 1000/250 litres; 1500/300 litres.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewhps_dx
  • TuoteperheStorage Water Heaters
  • TuoteryhmäHot Water Storage Tanks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • IFC-luokitusSäiliö
  • ETIM-koodiEC000395
  • ETIM-nimiStorage heater
  • OmniClass-numero23-31 29 13
  • OmniClass-nimikeHot Water Tank Heaters

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka Pohjois-Amerikka