Julkaise tuotteesi
Fontana Chrome Contemporary Chrome Shower Head

Fontana Chrome Contemporary Chrome Shower Head

This beautiful ShowerHead is made of brass with a beautiful chrome finish. Unlike other ShowerHeads, which often have plastic parts, this one is made to last.
Tekniset tiedot
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: SHOWER-HEAD-BSTJMW32
    Type: Shower Head
    Valve Core Material: Brass
    Surface Finish: Chrome
    Showerhead Style: Contemporary
    Feature: ShowerHead
    Surface Treatment: Polished
    Material: Copper Brass body
    Appearance: Polished Chrome
    Temperature range: 20-185F.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteshower-head_bstjmw32
  • TuoteperheShower Heads
  • TuoteryhmäShower Heads
  • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
  • Julkaisupäivä2023-05-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 17 19
  • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures