Julkaise tuotteesi
Audio Chair
Audio Chair
Audio Chair
Audio Chair
Audio Chair
    Fora Form

    Audio Chair

    4.1 / 5 tähteä4.1(7 arvostelua)
    Audio is our bestseller. The model has an upholstered back and seat, solid construction, high comfort, space-saving, cleaning friendly and can be equipped with simple and functional writing tablet solution. Audio is supplied as standard without armrests. Available in three different back heights; low, medium and high. The legs can be attached on both horizontal and vertical steps and fixed on the ‘nose’ of the step. . Supplementary folding seats can be mounted directly on the wall. Removable seat and back cushions for easy maintenance. Seat and back cushions are molded in cold molded foam Available with simple armrest. Simple writing tablet is available as in veneer or laminate with solid wood edging. Audio chairs can be mounted in a bow shape.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteaudio-chair1
    • TuoteperheCollection
    • TuoteryhmäAuditorium
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-10-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVerhoilu
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Norja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_05
    • Uniclass 2015 -kuvausAuditorium chairs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeChairs
    • OmniClass-numero23-21 25 11 11
    • OmniClass-nimikeAuditorium Seating
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa