Julkaise tuotteesi
Misto
Misto
    Fora Form

    Misto

    The Misto pallet with its simple, playful design can be used alone or complement other furniture The handy carrying strap makes Misto easy to move and it solves the need for additional seating. Misto is designed as a stand alone seating arrangement with high comfort and quality. Designed By Olav Eldøy. The stainless steel base protects the upholstery material for cleaning purposes.
    Tekniset tiedot
    • Carrying strap in leather

      Puff in molded cold foam

      Available with contrast stitching

      Stainless steel base

      Plastic gliders

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemisto1
    • TuoteperheCollection
    • TuoteryhmäChairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-10-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVerhoilu
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Norja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeChairs
    • OmniClass-numero23-21 23 13 11
    • OmniClass-nimikeResidential Chairs
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings