Julkaise tuotteesi
Planet Table
Planet Table
Planet Table
Planet Table
Planet Table
    Fora Form

    Planet Table

    The Planet table was designed by Sven Ivar Dysthe in 1965 and is, as the Planet chair a Norwegian furniture classic. The table, with its simple pillar base is a furnishing friendly design which fit several types of seating arrangementst. Dimensions: Veneer H: 52 cm Ø: 60 cm Veneer H: 52 cm Ø: 70 cm Glass H: 53 cm Ø: 70 cm Other sizes / geometries on request
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteplante-table1
    • TuoteperheCollection
    • TuoteryhmäTables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-10-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLaminaatti
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Norja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFitted desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Tables
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings