Julkaise tuotteesi
Coral®
Coral®
Coral®

    Coral®

    Laadukas sisäänkäyntijärjestelmä on tärkeä osa rakennusta. Coral-sisäänkäyntijärjestelmä pysäyttää jopa 95 % liasta ja kosteudesta jo sisäänkäyntiin, ja voi lyhentää siivousaikaa jopa 65 %, vähentäen samalla liukastumisriskiä.
    Tekniset tiedot
    • Collection: 8 different colours in a multi-coloured linear design
      Roll width: 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Also available in mats with size 105x155 cm
      Total thickness: ± 9 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: regenerated ECONYL® polyamide
      Tuft base: 100% recycled non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 3950 g/m²
      Pile installation weight: 750 g/m²
      Pile thickness: ± 6.3 mm
      Pile density: 0.111 g/cm3
      Number of tufts: ± 79.300/m²
      Colour fastness to light: 7

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFO-CO-CO
    • TuoteperheFlooring
    • TuoteryhmäEntrance Flooring Systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-12-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)27500
    • Leveys (mm)2050
    • Syvyys (mm)9
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Toissijainen materiaaliVinyyli
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    • Nettopaino (kg)3.95
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Entrance
    • IFC-luokitusFloor
    • UNSPSC-nimiCarpeting
    • UNSPSC-koodi30161701
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_20
    • Uniclass 2015 -kuvausFloors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 69 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 11 19 11
    • OmniClass-nimikeFloor Mats
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes