Julkaise tuotteesi
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport

    Marmoleum Sport

    97% luonnollisia raaka-aineita, 72% nopeasti uusiutuvia, 43% uusiomateriaaleja. Marmoleum, Forbon päälinoleumimallisto edustaa kestävää kehitystä, kestävyyttä, laatua sekä innovatiivista designia. Linoleumimallistomme tarjoavat ratkaisun kaikkiin ympäristöihin ja valittavanasi on yli 300 väriä ja yli 10 erilaista kuosia. Näyttävä ja helppohoitoinen linoleumilattia sopii erityisesti julkisiin tiloihin, joissa lattian täytyy kestää kovaakin kulutusta.
    Tekniset tiedot
    • The Marmoleum Sport collection consists of 11 colours. The collection has been available since September 2022.
      Marmoleum Sport meets all requirements of the European EN 14904 and the German DIN V 18032-2 standard.

      Roll size: 28 m long x 2 m wide.
      Total thickness: 3.2 mm and 4.0 mm
      Total weight: 3.2 mm 3.7 kg/m2 and 4.0 mm 4.6 kg/m2
      Slip resistance (EN 13893): µ ≥ 0.30
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): 3.2 mm ≤ 0.15 mm and 4.0 mm ≤ 0.20 mm
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Body voltage (EN 1815): 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK

      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Friction (EN 13036-4): 80-110
      Resistance to rolling load (EN 1569): pass
      Resistance to wear (EN-ISO S470-1): ≤ 1000 mg

      Creating better environments: Marmoleum is manufactured using 100% electricity from renewable sources. Marmoleum contains PEFC certified wood flour and is free of PVC, PET, synthetic rubber and plasticizers. Marmoleum contains recycled content.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFO-MA-LI-ST_Marmoleum_Sport
    • TuoteperheFlooring
    • TuoteryhmäLinoleum
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)28000
    • Leveys (mm)2000
    • Syvyys (mm)4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLinoleumi
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    • Nettopaino (kg)4.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Linoleum
    • IFC-luokitusFloor
    • UNSPSC-nimiLinoleum
    • UNSPSC-koodi30161703
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_20
    • Uniclass 2015 -kuvausFloors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 43
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLinoleum Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 15 17
    • OmniClass-nimikeLinoleum Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka