Julkaise tuotteesi
Tessera Layout
Tessera Layout
Tessera Layout
Tessera Layout

    Tessera Layout

    "Tessera Layout & Outline mallisto sisältää 32 nykyaikaista väriä, joista kahdeksaa on saatavana viivakuosilla. Mallisto tarjoaa monia eri tiloihin sopivia suunnittelu mahdollisuuksia. Layout -malliston monipuolinen väripaletti tarjoaa kattavan värivalikoiman aina moderneista neutraaleista sävyistä kirkkaampiin väreihin. Värejä voidaan käyttää yksinään tai yhdistellä toistensa kanssa, luoden mahdollisuuden moniin eri sisustustyyleihin. Outline -malliston hienovarainen viivakuosi on suunniteltu täysin yhteensopivaksi kahden Layout-värin kanssa. Outline ja Layout -värien yhdistelymahdollisuudet luovat vapauden luoda juuri haluamasi lattia aina selkeästä lattiasuunnitelmasta monimutkaiseen designiin."
    Tekniset tiedot
    • Tufted low level loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Packaging per carton of tiles: 20 (5 m²)
      Installation method Layout: monolithic, brick, tessellated, quarter turn and quarter brick.
      Installation method Outline: brick, tessellated, quarter turn and quarter brick.
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.1 mm
      Pile height: 3.1 mm
      Total weight: 3895 g/m²
      Pile weight: 580 g/m²
      Pile composition: 100% polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 193,060 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece.
      Alternative available secondary backing: SOFTbac
      Acoustical impact noise reduction: 26 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.20 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 61% recycled content by weight
      Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
      Indoor air quality: Layout & Outline carpet tiles comply to Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2022)
      Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
      Prodis-GUT: Tranquillity carpet tiles meet the test criteria of GUT
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFO-TE-LAY
    • TuoteperheFlooring
    • TuoteryhmäCarpet Tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-12-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)500
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)6.1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Toissijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)3.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
    • IFC-luokitusFloor
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_20
    • Uniclass 2015 -kuvausFloors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTile Carpeting
    • OmniClass-numero23-15 17 17 13
    • OmniClass-nimikeCarpet Tiles

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia