Julkaise tuotteesi
Flotex® Planks Triad
Flotex® Planks Triad
Flotex® Planks Triad
Flotex® Planks Triad
    Arkistoitu

    Flotex® Planks Triad

    Hienostunut ja tyylikäs Flotex Planks -lankkumallisto. Koska modulaarisuus on kasvava trendi lattiapäällysteissä, Forbo on kehittänyt ainutlaatuisen Flotex Planks -lankkumalliston koossa 100x25 cm, jonka avulla voidaan luoda vaikuttavia lattiaratkaisuja. Mallisto koostuu kuudesta kiehtovasta kuosista, jotka tarjoavat erinomaiset yhdistelymahdollisuudet ja ne sopivat täydellisesti kaikkiin ympäristöihin.
    Tekniset tiedot
    • Plank size: 100 x 25 cm. Flotex Triad planks can be installed in a half-drop, herringbone and weave pattern.

      The Flotex Triad collection consists of 16 colours.

      Installation method: glued 

      Classification commercial use: 33

      Total thickness: 5.0 mm

      Total weight: 4.8 kg/m2

      Pile composition: 100% polyamide 6.6

      Dimensional stability: ≤ 0.10 %

      Impact sound reduction: ΔLw ≥ 19 dB

      Acoustic sound absorption: αw = 0.10 (H)

      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3   

      Flotex planks contain up to 52% recycled content by weight.

      Awarded with the Allergy UK Seal of Approval™ from the British Allergy Foundation.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFO-FL-PL-DA-TR
    • TuoteperheFlooring
    • TuoteryhmäFlotex Flocked Flooring
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Toissijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)4.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
    • IFC-luokitusFloor
    • UNSPSC-nimiFlooring
    • UNSPSC-koodi301617
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_20
    • Uniclass 2015 -kuvausFloors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
    • OmniClass-numero23-15 17 17 13
    • OmniClass-nimikeCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes