Julkaise tuotteesi
Marmoleum® Linear Striato
Marmoleum® Linear Striato
Marmoleum® Linear Striato
Marmoleum® Linear Striato

    Marmoleum® Linear Striato

    97% luonnollisia raaka-aineita, 72% nopeasti uusiutuvia, 43% uusiomateriaaleja. Marmoleum, Forbon päälinoleumimallisto edustaa kestävää kehitystä, kestävyyttä, laatua sekä innovatiivista designia. Linoleumimallistomme tarjoavat ratkaisun kaikkiin ympäristöihin ja valittavanasi on yli 300 väriä ja yli 10 erilaista kuosia. Näyttävä ja helppohoitoinen linoleumilattia sopii erityisesti julkisiin tiloihin, joissa lattian täytyy kestää kovaakin kulutusta.
    Tekniset tiedot
    • Roll size: 33 m long x 2 m wide.
      The Marmoleum Linear Striato collection consists of 16 colours. The collection has been available since September 2021.
      Marmoleum Linear Striato is also available in a Decibel version with an acoustical impact noise reduction of 18 dB.

      Classification domestic use: 23
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2.5 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Slip resistance (ramp test): R9
      Residual indentation: ≤ 0.15 mm (typical value 0.08 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.05 mg/m3
      Marmoleum contains recycled content. Marmoleum is produced climate positive (cradle to gate).

      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFO-MA-LI-ST_Original
    • TuoteperheFlooring
    • TuoteryhmäLinoleum
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)33000
    • Leveys (mm)2000
    • Syvyys (mm)2.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLinoleumi
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    • Nettopaino (kg)2.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Linoleum
    • IFC-luokitusFloor
    • UNSPSC-nimiFlooring
    • UNSPSC-koodi301617
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_20
    • Uniclass 2015 -kuvausFloors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
    • OmniClass-numero23-15 17 15 17
    • OmniClass-nimikeLinoleum Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa