Julkaise tuotteesi
Tessera basis
Tessera basis
Tessera basis

    Tessera basis

    "Basis on Tessera-silmukkanukkamalliston suosituin kuosi, jota on asennettu jo yli 10 milj. m2. Tessera Basis on kestävä ja hyvännäköinen modulaarinen lattiapäällyste, joka soveltuu kaikkiin julkitiloihin. Basis on valmistettu 100% Aquafil-polyamidista. Joustavuutensa ja kestävyytensä ansiosta se selviää raskaasta pyöräliikenteestä kuormitetuissa ympäristöissä. • Valittavanasi on 32 nykyaikaista väriä • M1-luokiteltu • Sisältää yli 50 % kierrätysmateriaalia • Helppo uusia ja asentaa • Saatavana myös SOFTbac® pohjalla"
    Tekniset tiedot
    • Tufted low loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Installation method: monolithic, quarter turn or tessellated
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 5.7 mm
      Pile height: 2.8 mm
      Total weight: 3855 g/m²
      Pile weight: 540 g/m²
      Pile composition: 100% Aquafil polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 197,000 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece. Contains over 76% recycled content.
      Acoustical impact noise reduction: 25 dB
      Acoustical sound absorption reduction: αw = 0.15 (H)
      Castor chair continuous use: ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 5
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Recycled content: 62% recycled content by weight
      Indoor air quality: Basis Pro carpet tiles comply to 01350 Indoor Air Quality Standard.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      Tessera Basis Pro meets Ska Rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      Tessera Basis Pro carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001. The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental product declarations (EPD’s) or local building rating schemes such as BREEAM.


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFO-TE-BASIS
    • TuoteperheFlooring
    • TuoteryhmäCarpet Tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-06-16
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)500
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)5.7
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Toissijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)3.86
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
    • IFC-luokitusFloor
    • UNSPSC-nimiCarpeting
    • UNSPSC-koodi30161701
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_20
    • Uniclass 2015 -kuvausFloors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTile Carpeting
    • OmniClass-numero23-15 17 17 13
    • OmniClass-nimikeCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia