Julkaise tuotteesi
Surestep Balance
Surestep Balance
Surestep Balance

    Surestep Balance

    Surestep -mallistossa yhdistyy erinomainen liukastumisenesto ja laaja kuosivalikoima. Step Crystals -liukastumisenestohiukkasten ansiosta lattia säilyy siistin näköisenä ja on helppo puhdistaa. Malliston liukastumisenesto-ominaisuudet ovat taatut koko käyttöiän ajaksi.
    Tekniset tiedot
    • Roll size: 27 m long x 2 m wide
      Surface finish: PUR Pearl
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2 mm
      Wear layer thickness: 0.7 mm
      Total weight: 2750 g/m2
      Impact sound reduction: 5 dB
      Dimensional stability: ≤ 0.1%
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.10 mm (typical value 0.04 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals: very good
      Flexibility: Ø 10 mm
      Use in wet areas: yes
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Slip resistance (EN 13845 Annex C): ESf
      Slip resistance (EN 13845 Annex D 50.000 revolutions): pass
      Slip resistance (DIN 51097): Balance class B
      Step is manufactured using 100% electricity from renewable sources.
      Recycled content (mass): ≥ 24%

      DoP: 0200101-DoP-306
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesurestepbalance
    • TuoteperheFlooring
    • TuoteryhmäSafety Vinyl
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-04-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)27000
    • Leveys (mm)2000
    • Syvyys (mm)2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVinyyli
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    • Nettopaino (kg)2.75
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
    • IFC-luokitusFloor
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_71_61
    • Uniclass 2015 -kuvausParticle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
    • OmniClass-numero23-15 17 15
    • OmniClass-nimikeResilient Flooring

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia