Julkaise tuotteesi
F25 Table
F25 Table
F25 Table
    Forma 5

    F25 Table

    It takes great dedication to convert a simple idea into a visible reality which comes to life when used by people in its ideal setting, turning it into part of an unified composition. The result is an explosion of open, well-lit and functional spaces, where straight, rational lines take centre stage in a setting where nobody can be distracted from the peaceful atmosphere, which can even captivate visitors to the office.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteF25
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäChairs and tables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2012-09-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMelamiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lipastot ja pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_59
    • Uniclass 2015 -kuvausOffice desks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Furniture
    • OmniClass-numero23-21 13 25
    • OmniClass-nimikeOffice Equipment
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings