Julkaise tuotteesi
Sentis
Sentis
Sentis
    Forma 5

    Sentis

    This chair is intended for working. A chair whose user suffers no fatigue. A flexible chair. A chair which adapts to any workplace. With a mesh or upholstered backrest, “Synchro Atom” mechanism, “trasla” option and “adjustable backrest”, and with fixed or adjustable armrests, Sentis comes across as one of the most complete chairs in its range.
    Tekniset tiedot
    • Task swivel chair with several options: high mesh backrest and high or low upholstered backrest. Optional lumbar support (with rear strip or asymmetrical lumbar adjustment) for mesh backrest. Standard lumbar support with lateral access for upholstered chairs. Upholstered seat for all cases. Both elements have ergonomic shape. The chair can be without arms, with fixed arms or with 3D adjustable arms.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesentis
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäChairs and tables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2012-09-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVerhoilu
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 -kuvausOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Furniture
    • OmniClass-numero23-21 13 25
    • OmniClass-nimikeOffice Equipment
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings