Julkaise tuotteesi
FP-300 Sound proofing folding door

FP-300 Sound proofing folding door

4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)
FP300-folding door is an effective divider for less than 3000 mm hight in areas where sound insulation is required. Sound-insulating folding door is easy to use even in heavy use, and long lasting. If in need for a higher level of sound insulation than 30 Hz db/2000, check out faux leather coated folding doors (up to 36 db/2000 Hz) or Phonic sound insulation folding door (up to 42 db Lab).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefp300_fold
  • TuoteperheFolding doors
  • TuoteryhmäFP-300
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-06-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Taitto-ovet
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715