Julkaise tuotteesi
Framery Four™
Framery Four™
Framery Four™
    Framery

    Framery Four™

    4.3 / 5 tähteä4.3(11 arvostelua)

    Framery Four™

    The smart meeting pod for up to 4 people

    Framery Four is a smart and soundproof meeting pod for up to 4 people - designed for modern teams and hybrid work. This multifunctional meeting space is engineered for face-to-face and virtual meetings from the office. Fine-tuned acoustics, adaptive ventilation, and automated lighting make Framery Four the best place in the office to get things done together.

    Tekniset tiedot
    • The smart meeting pod for up to 4 people

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteframery-four
    • TuoteperheMeeting Pod
    • TuoteryhmäSoundproof meeting pod
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2329
    • Leveys (mm)2352
    • Syvyys (mm)1292
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    • Nettopaino (kg)520
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistokoppi