Self-closing drinking fountain tap AQBM300Self-closing drinking fountain tap AQBM300
Näytä edelliset kuvat
Katso seuraavat kuvat

Self-closing drinking fountain tap AQBM300

Drinking fountain tap for counter top mounting, chromated brass, for cold water, 3/8" connection, with screw to adjust water flow.
Tekniset tiedot
  • Overall depth 30.00 mm
    Overall height 75.00 mm
    Overall width 35.00 mm
    Type of operation Manual operation
    Diameter nominal DN 10
    Material casing Brass
    Material fitting Brass
    Type of mixing No mixing
    Sound insulation No
    Surface finish fitting Chromed
    Type of tap Pillar tap
    Calculation flow rate cold water 0.10 liter per second
    Calculation flow rate hot water 0.10 liter per second
    Minimum flow pressure 0.50 bar
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2000057381
  • TuoteperheWater dispensers
  • TuoteryhmäComplementary parts water dispensers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)75
  • Leveys (mm)35
  • Syvyys (mm)30
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Itävalta
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)0.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Juomahanat
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 -kuvausDrinking fountains
  • OmniClass-nimikeDrinking Fountains
  • OmniClass-numero23-31 31 00

Alueellinen saatavuus

Oseania Eurooppa Pohjois-Amerikka Afrikka Aasia
Australia
Itävalta
Kanada
Etelä-Afrikka
Arabiemiirikunnat
Belgia
Yhdysvallat
Kroatia
Tsekin tasavalta
Saksa
Viro
Suomi
Ranska
Unkari
Irlanti
Italia
Latvia
Liettua
Luxemburg
Alankomaat
Puola
Romania
Venäjä
Serbia
Slovakia
Slovenia
Espanja
Ruotsi
Sveitsi
Ukraina
Yhdistynyt kuningaskunta