ANIMA drinking fountain ANMX301

Drinking water fountain for floor or wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1,2 mm, flat pressed top, rectangular shape, rounded edges, without overflow, G 3/4 B flat perforated waste, drainage centric, incl. premounted G 3/8 B manual self closing drinking bubbler, with floor standing trap cover, inclusive screws and dowels. Dimensions 310 x 840 x 260 mm (W x H x D)
Tekniset tiedot
  • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
    Overall depth 260.00 mm
    Overall height 840.00 mm
    Overall width 310.00 mm
    Type of mounting Floor mounting
    Type of operation Manual operation
    Bowl height 20.00 mm
    Bowl depth 256.00 mm
    Bowl width 210.00 mm
    Waste size DN 20
    Surface material Stainless steel
    Drinking bubbler Included
    Glass filler No
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2000071854
  • TuoteperheWater dispensers
  • TuoteryhmäDrinking fountains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)840
  • Leveys (mm)310
  • Syvyys (mm)260
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Nettopaino (kg)9.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Juomahanat
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 -kuvausDrinking fountains
  • OmniClass-nimikeDrinking Fountains
  • OmniClass-numero23-31 31 00

Alueellinen saatavuus

Oseania Eurooppa Pohjois-Amerikka Afrikka Aasia
Australia
Itävalta
Kanada
Etelä-Afrikka
Arabiemiirikunnat
Belgia
Yhdysvallat
Kroatia
Tsekin tasavalta
Saksa
Viro
Suomi
Ranska
Unkari
Irlanti
Italia
Latvia
Liettua
Luxemburg
Alankomaat
Puola
Romania
Venäjä
Serbia
Slovakia
Slovenia
Espanja
Ruotsi
Sveitsi
Ukraina
Yhdistynyt kuningaskunta