RODAN paper towel dispenser RODX600ERODAN paper towel dispenser RODX600E
Näytä edelliset kuvat
Katso seuraavat kuvat

RODAN paper towel dispenser RODX600E

Paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, cylinder lock with Franke standard key, loading capacity 300 - 400 pcs. of paper depending on convolution, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 324 x 513 x 112 mm (W x H x D)
Tekniset tiedot
  • Lock      Key-lock
    Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
    Overall depth      112.00 mm
    Overall height      513.00 mm
    Overall width      324.00 mm
    Type of mounting      Recessed mounting
    Filling quantity      400.00000
    Filling quantity uom      Towels
    Type of consumable      Paper towel
    Type of operation      Manual operation
    Surface finish      Satin finished

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2000090057
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäPaper towel dispensers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)513
  • Leveys (mm)324
  • Syvyys (mm)112
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
  • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
  • Nettopaino (kg)3.39
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPaper towel dispensers

Alueellinen saatavuus

Oseania Eurooppa Pohjois-Amerikka Afrikka Aasia
Australia
Itävalta
Kanada
Etelä-Afrikka
Arabiemiirikunnat
Belgia
Yhdysvallat
Kroatia
Tsekin tasavalta
Saksa
Viro
Suomi
Ranska
Unkari
Irlanti
Italia
Latvia
Liettua
Luxemburg
Alankomaat
Puola
Romania
Venäjä
Serbia
Slovakia
Slovenia
Espanja
Ruotsi
Sveitsi
Ukraina
Yhdistynyt kuningaskunta