Drinking fountain SIRW240Drinking fountain SIRW240
Näytä edelliset kuvat
Katso seuraavat kuvat

Drinking fountain SIRW240

Drinking fountain, made of resin-bonded mineral material, alpine white colour, with push button drinking bubbler DN 15 and angle valve, strainer waste DN 32, siphon, including fixing material. Dimensions 400 x 110 x 400 mm (W x H x D)
Tekniset tiedot
  • Material code Miranit
    Overall depth 400.00 mm
    Overall height 110.00 mm
    Overall width 400.00 mm
    Type of mounting Wall mounting
    Type of operation Manual operation
    Bowl height 75.00 mm
    Bowl depth 290.00 mm
    Bowl width 290.00 mm
    Overflow No
    Tap hole diameter 18.00 mm
    Tap hole position Right
    Number of tap holes 1
    Tap ledge No
    Waste size DN 32
    Bowl finish High polished
    Siphon diameter DN 32
    Spillway No
    Outlet size DN 32
    Inlet size G 1/2 B
    Drinking bubbler Yes
    Glass filler No
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2000101092
  • TuoteperheWater dispensers
  • TuoteryhmäDrinking fountains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)110
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMineraali
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)9.18
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Juomahanat
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 -kuvausDrinking fountains
  • OmniClass-nimikeDrinking Fountains
  • OmniClass-numero23-31 31 00

Alueellinen saatavuus

Oseania Eurooppa Pohjois-Amerikka Afrikka Aasia
Australia
Itävalta
Kanada
Etelä-Afrikka
Arabiemiirikunnat
Belgia
Yhdysvallat
Kroatia
Tsekin tasavalta
Saksa
Viro
Suomi
Ranska
Unkari
Irlanti
Italia
Latvia
Liettua
Luxemburg
Alankomaat
Puola
Romania
Venäjä
Serbia
Slovakia
Slovenia
Espanja
Ruotsi
Sveitsi
Ukraina
Yhdistynyt kuningaskunta