ANIMA drinking fountain ANMX303

Drinking fountain with column stand made of stainless steel, surface satin finished. With push button drinking bubbler DN 15, strainer waste complete with siphon DN 32, flange for concealed mounting included. Dimensions 305 x 1000 x 350 mm (W x H x D), diameter of bowl 220 mm
Tekniset tiedot
  • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
    Overall depth 350.00 mm
    Overall height 1,000.00 mm
    Overall width 305.00 mm
    Type of mounting Floor mounting
    Type of operation Push-draft
    Bowl height 33.00 mm
    Bowl depth 220.00 mm
    Bowl width 220.00 mm
    Overflow No
    Tap hole diameter 18.00 mm
    Tap hole position Right
    Number of tap holes 1
    Tap ledge No
    Waste size DN 32
    Bowl finish Satin finish
    Siphon diameter DN 32
    Spillway No
    upper edge of basin height 925.00 mm
    Inlet size DN 15
    Drinking bubbler Yes
    Glass filler No
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2000101111
  • TuoteperheWater dispensers
  • TuoteryhmäDrinking fountains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1000
  • Leveys (mm)305
  • Syvyys (mm)350
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)15
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Juomahanat
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 -kuvausDrinking fountains
  • OmniClass-nimikeDrinking Fountains
  • OmniClass-numero23-31 31 00

Alueellinen saatavuus

Oseania Eurooppa Pohjois-Amerikka Afrikka Aasia
Australia
Itävalta
Kanada
Etelä-Afrikka
Arabiemiirikunnat
Belgia
Yhdysvallat
Kroatia
Tsekin tasavalta
Saksa
Viro
Suomi
Ranska
Unkari
Irlanti
Italia
Latvia
Liettua
Luxemburg
Alankomaat
Puola
Romania
Venäjä
Serbia
Slovakia
Slovenia
Espanja
Ruotsi
Sveitsi
Ukraina
Yhdistynyt kuningaskunta