ANIMA wall-mounted drinking fountain ANMX304

Drinking fountain for wall installation made of stainless steel, surface satin finished, with apron and bottom plate, push button drinking bubbler DN 15 and corner valve, strainer waste with siphon DN 32, complete with fixing material. Dimensions 305 x 320 x 350 mm (W x H x D), diameter of bowl 260 mm
Tekniset tiedot
  • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
    Overall depth 350.00 mm
    Overall height 320.00 mm
    Overall width 305.00 mm
    Type of mounting Wall mounting
    Type of operation Push-draft
    Bowl height 33.00 mm
    Bowl depth 220.00 mm
    Bowl width 220.00 mm
    Overflow No
    Tap hole diameter 18.00 mm
    Tap hole position Right
    Number of tap holes 1
    Tap ledge No
    Waste size DN 32
    Bowl finish Satin finish
    Type of waste kit Perforated waste
    Siphon diameter DN 32
    Spillway No
    Inlet size DN 15
    Surface material Stainless steel
    Drinking bubbler Yes
    Glass filler No
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2000101117
  • TuoteperheWater dispensers
  • TuoteryhmäDrinking fountains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)320
  • Leveys (mm)305
  • Syvyys (mm)350
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)6.48
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Juomahanat
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 -kuvausDrinking fountains
  • OmniClass-nimikeDrinking Fountains
  • OmniClass-numero23-31 31 00

Alueellinen saatavuus

Oseania Eurooppa Pohjois-Amerikka Afrikka Aasia
Australia
Itävalta
Kanada
Etelä-Afrikka
Arabiemiirikunnat
Belgia
Yhdysvallat
Kroatia
Tsekin tasavalta
Saksa
Viro
Suomi
Ranska
Unkari
Irlanti
Italia
Latvia
Liettua
Luxemburg
Alankomaat
Puola
Romania
Venäjä
Serbia
Slovakia
Slovenia
Espanja
Ruotsi
Sveitsi
Ukraina
Yhdistynyt kuningaskunta