Drinking fountain tap AQRM304Drinking fountain tap AQRM304
Näytä edelliset kuvat
Katso seuraavat kuvat

Drinking fountain tap AQRM304

Drinking bubbler DN 15, with push cap and anti-twist protection, polished chromium-plated brass. Connection G 3/8 B.
Tekniset tiedot
  • Quantity 1
    Quantity uom Piece
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2000101118
  • TuoteperheWater dispensers
  • TuoteryhmäComplementary parts water dispensers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)110
  • Syvyys (mm)78
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)0.55
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Juomahanat
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 -kuvausDrinking fountains
  • OmniClass-nimikeDrinking Fountains
  • OmniClass-numero23-31 31 00

Alueellinen saatavuus

Oseania Eurooppa Pohjois-Amerikka Afrikka Aasia
Australia
Itävalta
Kanada
Etelä-Afrikka
Arabiemiirikunnat
Belgia
Yhdysvallat
Kroatia
Tsekin tasavalta
Saksa
Viro
Suomi
Ranska
Unkari
Irlanti
Italia
Latvia
Liettua
Luxemburg
Alankomaat
Puola
Romania
Venäjä
Serbia
Slovakia
Slovenia
Espanja
Ruotsi
Sveitsi
Ukraina
Yhdistynyt kuningaskunta