FLUSH-C urinal flush valve AQLN0005FLUSH-C urinal flush valve AQLN0005
Näytä edelliset kuvat
Katso seuraavat kuvat

FLUSH-C urinal flush valve AQLN0005

Finished installation kit for FLUSH-C urinal flush valve DN 15 for in-wall installation, flush volume and volumetric flow rate are adjustable, with pneumatic self-closing cartridge element, mounting frame and stainless steel cover plate 130 x 165 mm. Including disassembly key for cover plate.
Tekniset tiedot
  • Type of mounting      In-wall installation with box
    Type of operation      Manual operation
    Diameter nominal      DN 15
    Calculation flow rate cold water      0.30 liter per second
    Functional principle      Hydraulic self-closing
    Minimum flow pressure      1.00 bar
    Type of flushing fitting      Urinal flush valve
    Material casing      Stainless steel
    Surface finish casing      Satin finished
    Protective shutdown      No
    Maximum flow pressure      4.00 bar
    Maximum flushing flow      0.70 liter per second
    Maximum flush water volume      4.00 liter
    Minimum flushing flow      0.30 liter per second
    Minimum flush water volume      2.00 liter

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2000107687
  • TuoteperheFlushing systems
  • TuoteryhmäSelf closing urinal flushing systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-07-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)164
  • Leveys (mm)130
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)0.475
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal flushing valves

Alueellinen saatavuus

Oseania Eurooppa Pohjois-Amerikka Afrikka Aasia
Australia
Itävalta
Kanada
Etelä-Afrikka
Arabiemiirikunnat
Belgia
Yhdysvallat
Kroatia
Tsekin tasavalta
Saksa
Viro
Suomi
Ranska
Unkari
Irlanti
Italia
Latvia
Liettua
Luxemburg
Alankomaat
Puola
Romania
Venäjä
Serbia
Slovakia
Slovenia
Espanja
Ruotsi
Sveitsi
Ukraina
Yhdistynyt kuningaskunta