Julkaise tuotteesi
SMN110 Stair Nosing Profile
SMN110 Stair Nosing Profile
    FREEDOM

    SMN110 Stair Nosing Profile

    Step Master offers a comprehensive range of architecturally designed profiles to meet every demand, from heavy duty traffic in railway stations to the more general retail/office use, providing maximum pedestrian safety and colour contrast.

    Step Master Stair Nosings and inserts are manufactured to meet and exceed the New Zealand standards of the Department of Building and Housing D1 accessible routes.

    Tekniset tiedot
    • Anodised base profile with 4 strips of Carborundum

      Usage: Surface mounting on ramped or square stairs

      Dimensions: 85mm x 35mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSMN110-stair_nosing_profile
    • TuoteperheStair profile
    • TuoteryhmäStair nosing profile
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-04-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)35
    • Syvyys (mm)85
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKivi
    • Suunniteltu:Uusi-Seelanti
    • Valmistettu:Uusi-Seelanti
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Stairs
    • IFC-luokitusPortaat
    • UNSPSC-nimiStair parts
    • UNSPSC-koodi30161908
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_47_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStair stringers
    • OmniClass-numero23-17 23 17 11
    • OmniClass-nimikeStair Component Products
    • CSI UniFormat II -koodiC2020
    • CSI UniFormat II -nimikeStair Finishes