Julkaise tuotteesi
Dot™ Stool

Dot™ Stool

Beautiful, simple seating by Arne Jacobsen that can be used as core or extra seating in the office or at home. Modern and minimal, yet sophisticated, this design was used by Jacobsen in multiple, important projects.
Tekniset tiedot
  • Features: Easy extra seating, stackable. Finish: leather seat, powder coated base or chrome base Material: leather, powder coated or chrome steel base Nominal Height: 46 cm/ 18.1" Nominal Width: Diameter: 34 cm/ 13.4" Warranty: standard: 2 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite840105
  • TuoteperheSeating
  • TuoteryhmäDot™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)460
  • Leveys (mm)340
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliNahka
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products