Julkaise tuotteesi
Rug Dots

Rug Dots

3.9 / 5 tähteä3.9(37 arvostelua)
Handmade rugs add colour and beauty at floor level. Various tufting heights within each design make each rug subtly three dimensional and tactically interesting underfoot.
Tekniset tiedot
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Wool • Name: Rugs dots • Nominal Height: N/A • Nominal Length: 150 cm/ 59" • Nominal Width: 190 cm/ 75" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite840400
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäInterior Decoration
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-26
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)1900
  • Syvyys (mm)1500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVilla
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Intia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sisustustaide ja koristeet
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products