Julkaise tuotteesi
Caravaggio™ Read Wall lamp

Caravaggio™ Read Wall lamp

4.6 / 5 tähteä4.6(20 arvostelua)
The Caravaggio™ has gained the status of a design icon. Designed by Cecilie Manz, the shades upscale a timeless silhouette with a fresh, modern expression. A rotating arm and flexible neck make this design adjustable for a variety of settings and tasks.
Tekniset tiedot
  • Height: 20,6cm/ 8.1" Width: 35cm/ 13.7" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Colour: white, grey25, black Surface finish: Semi-matt, smooth Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 45W Lampbase: E27 Standard warranty: 2 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCaravaggio-Read-Wall
  • TuoteperheLighting
  • TuoteryhmäCaravaggio™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)206
  • Leveys (mm)140
  • Syvyys (mm)350
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures