Julkaise tuotteesi
Clam™ ø550 Pendant

Clam™ ø550 Pendant

The seashell-inspired Clam™ pendant lamp in mouth-blown opal glass and brass, designed by Ahm & Lund, opens to reveal a luminescent pearl of light within. The contemporary design has a timeless aesthetic, illuminating spaces with mood-enhancing light. Clam™ takes its design cues from seashells that reveal a hidden pearl within. Emitting soft, ambient light from its light source within, the opal glass pendant is detailed with brass fittings for an elegant expression.
Tekniset tiedot
  • Height: 54cm / 21.2" Width: 55cm/ 21.6" Colour: Opal/ brass Surface finish: Opal Material: Glass/ brass Certification and classification: Insulation Class: Class I Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 60, 50-60 Max wattage: 60W, 60W, 15W Lampbase E27, E26
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteClam-550
  • TuoteperheLighting
  • TuoteryhmäClam™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)540
  • Leveys (mm)550
  • Syvyys (mm)550
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)7.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet