Julkaise tuotteesi
Clam™ Table

Clam™ Table

The seashell-inspired Clam™ lamp series designed by Ahm & Lund, shines a luminescent pearl of light through mouth-blown opal glass. The contemporary design has exquisite brass detailing and a timeless aesthetic that illuminates spaces with mood-enhancing light.
Tekniset tiedot
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Ahm & Lund, 2024 ABOUT THE DESIGNER Ahm & Lund is a Copenhagen-based design studio founded by furniture architect Isabel Ahm and cabinetmaker Signe Lund. The two work at the intersection of craft and design with a shared belief in aesthetic sustainability and longlasting design. They create products with deep, material understanding, and meaning.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteClam-Table
  • TuoteperheLighting
  • TuoteryhmäClam™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-03-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)50
  • Leveys (mm)33
  • Syvyys (mm)33
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Kiina
  • Nettopaino (kg)4.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lipastot ja pöydät
  • IFC-luokitusLamppu
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products