Julkaise tuotteesi
Cross-Plex™ T-300 Table lamp

Cross-Plex™ T-300 Table lamp

Shaped like a cross in plexiglass, the Cross-Plex is a simple yet refined table lamp with a natural ability to lift the ambience of any space. Seen from its profile, the lamp resembles a miniature building with its translucent shade like an illuminated roof.
Tekniset tiedot
  • Height: 30cm/ 11,8" Width: 40cm/ 15,8" Colour: Opal Surface finish: Semi-matt, smooth Material: PMMA Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 70W Lampbase E27 Standard: 2 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCross-Plex-T-300
  • TuoteperheLighting
  • TuoteryhmäCross-Plex™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)300
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lipastot ja pöydät
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures