Julkaise tuotteesi
Frammenti C1

Frammenti C1

The culture is handed down, the knowledge evolves, Friul Mosaic imagines, designs and realizes mosaics carrying out an art ancient and indestructible. The most fascinating works of art adorn the most timeless, priceless homes.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFrammenti_C1
  • TuoteperheMosaic
  • TuoteryhmäFragments
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-08-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)300
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)12
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMosaiikki
  • Toissijainen materiaaliKivi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Mosaiikki
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617