Julkaise tuotteesi
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste

    FT Hjørneliste

    This product is only available for the Danish market. Høvl Produktbeskrivelse 97 x 97 mm Hjørneprofil, høvlet 4 sider med afrundede, synlige kanter Færdigmål: 90 x 90 mm hhv 56 x 56 mm synlig
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFThjoerneliste
    • TuoteperheFT Profiles
    • TuoteryhmäWall Cladding
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-09-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)100
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)95
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusSeinä