Julkaise tuotteesi
Electrical Box FL-FRK 500P/605P
FSR Inc.

Electrical Box FL-FRK 500P/605P

Our new Fire-Resistant floor boxes expand the versatility of our floor box line by providing enhanced, fire-resistant versions of our existing products. All of our Fire-Resistant Products are UL Listed and complies with UL 263 Fire Resistance Ratings and UL 514 Scrub water requirements. The FRK fire- resistant system is offered in two sizes: the FL-FRK-500P and FL-FRK-605P. Other depths are available consult an FSR sales associate. Both models include a UL listed 3-hour Fire-Resistant Floor box system comprised of a FireStop box, and four FL-FRK 1 1/2" Intumescent-lined Conduit Assemblies, hardware and installation instructions.

Tekniset tiedot
  • Fire Resistant Floor Box Features

    -Complete kit including Floor Box, Pour Pan and Heat isolating conduits
    -Complies with UL 263 Fire Resistance Ratings
    -Offered in: FL-500P-6 and FL-605P-6 *Other depths available consult an FSR sales associate
    -Maintains the fire-resistance rating for a three-hour floor

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteelectrical-box_FL-FRK_500P-605P
  • TuoteperheElectrical
  • TuoteryhmäInstallations
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)8
  • Leveys (tuumaa)10
  • Syvyys (tuumaa)12
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)14
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Sähköasennukset
  • UNSPSC-nimiElectrical boxes
  • UNSPSC-koodi39121303
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_27
  • Uniclass 2015 -kuvausElectrical system installing
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical
  • OmniClass-numero23-35 31 15
  • OmniClass-nimikeElectrical Distribution Control Panels
  • CSI UniFormat II -koodiD50
  • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL