Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

FUJITSU VRF AGYA(E)004-014GCAH

Yksilöity viite: VRF_AGYA04-14GCAH
Brändi: FUJITSU GENERAL
Tuoteperhe: VRF Air Conditioner
Tuoteryhmä: Indoor Unit
Leveys (mm): 740
Korkeus (mm): 600
Syvyys (mm): 200
Julkaisupäivä: 2019-04-22
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (5)
  • 2-Fan & Wide airflow
  • Flexible & easy installation
  • Flexible piping connection 6 direction of drain & piping

The RFA file includes 10 models in two types.

Type / Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

EEV internal / AGYA004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV internal / AGYA007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV internal / AGYA009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV internal / AGYA012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV internal / AGYA014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

EEV external / AGYE004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV external / AGYE007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV external / AGYE009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV external / AGYE012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV external / AGYE014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Japan
Valmistettu:
Nettopaino (kg): 15

BIMobject-luokka: LVI - Ilmastointi
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
KaikkiLuokat Numero: 23-33 39 00
KaikkiLuokat Otsikko: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nimi Arvo
Voltage 230 V

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty