Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

FUJITSU VRF AJY072-090LALBH

Yksilöity viite: VRF_AJY072-090LALBH
Brändi: FUJITSU GENERAL
Tuoteperhe: VRF Air Conditioner
Tuoteryhmä: Outdoor Unit
Leveys (mm): 930
Korkeus (mm): 1690
Syvyys (mm): 765
Julkaisupäivä: 2019-04-22
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (5)
  • Excellent energy saving
  • High design flexibility for various building air conditioning
  • Easy installation and maintenance
  • Efficiency in actual operation
  • Energy saving technology that boosted operation efficiency

The RFA file includes 2 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY072LALBH / 8HP / 22.4 kW / 25.0 kW
AJY090LALBH/ 10HP / 28.0 kW / 31.5 kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Japan
Valmistettu:
Nettopaino (kg): 252

BIMobject-luokka: LVI - Ilmastointi
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
KaikkiLuokat Numero: 23-33 39 00
KaikkiLuokat Otsikko: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nimi Arvo
Refrigerant Type R410A
Voltage 400 V

BIMobject®