Yksilöity viite: | VRF_AJY072-108LELAH |
---|---|
Brändi: | FUJITSU GENERAL |
Tuoteperhe: | VRF Air Conditioner |
Tuoteryhmä: | Outdoor Unit |
Leveys (mm): | 1080 |
Korkeus (mm): | 1428 |
Syvyys (mm): | 480 |
Julkaisupäivä: | 2019-04-22 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
The RFA file includes 3 models below.
Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity
AJY072LELAH / 8HP / 22.4kW / 22.4kW
AJY090LELAH / 10HP / 28.0kW / 28.0kW
AJY108LELAH / 12HP / 33.5kW / 33.5kW
Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.
Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.
Tuotteen url: | http://fujitsu-general.com/eu/index.html |
---|---|
Asennusohjeet: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html |
Esittelyvideo: | https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/fujitsu-general/product/vrf_ajy072-108lelah
Materiaali pääasiassa: | Steel |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Japan |
Valmistettu: | |
Nettopaino (kg): | 178 |
BIMobject-luokka: | LVI - Ilmastointi |
---|---|
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) |
KaikkiLuokat Numero: | 23-33 39 00 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Air Conditioning Equipment |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Nimi | Arvo |
---|---|
Refrigerant Type | R410A |
Voltage | 400 V |
BIMobject®