Yksilöity viite: | VRF_ASUA18-24TLAV |
---|---|
Brändi: | FUJITSU GENERAL |
Tuoteperhe: | VRF Air Conditioner |
Tuoteryhmä: | Indoor Unit |
Leveys (tuumaa): | 39.31 |
Korkeus (tuumaa): | 12.63 |
Syvyys (tuumaa): | 9 |
Julkaisupäivä: | 2019-09-30 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
The RFA file included 2 models below.
Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity
ASUB18TLAV / 18,000 BTU/h / 20,000 BTU/h
ASUB24TLAV / 24,000 BTU/h / 24,000 BTU/h
Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.
Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.
Tuotteen url: | https://fujitsu-general.com/us/products/vrf/indoor/wall-mounted/asub.html |
---|---|
Asennusohjeet: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html |
Esittelyvideo: | https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/fujitsu-general/product/vrf_asua18-24tlav
Materiaali pääasiassa: | Steel |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Japan |
Valmistettu: | |
Nettopaino (lbs): | 33 |
BIMobject-luokka: | LVI - Ilmastointi |
---|
Nimi | Arvo |
---|---|
Voltage | 208 ; 230 V |
BIMobject®