Julkaise tuotteesi
CX15 - Compact 15" Coaxial Loudspeaker
Arkistoitu

CX15 - Compact 15" Coaxial Loudspeaker

CX Series 2-way loudspeakers include powerful single-neodymium-magnet coaxial transducers. They provide the output capability and pattern control of normal premium 2-way systems in significantly more compact enclosures. The 15 inch models offer a choice of 60° x 45°, 75° x 75°, 90° x 45°, or 120° x 60° horns. CX Series’ unique vertically trapezoidal shape and compact size allows mounting very close to ceilings or under balconies with minimal effect on sight lines, while in turn complementing many architectural styles.

Tekniset tiedot
  • Speaker, speakers

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecx15-compact-coaxial
  • TuoteperheLoudspeaker
  • TuoteryhmäCompact Coaxial Speakers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC-koodi4511
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
  • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
  • OmniClass-nimikeLoudspeakers
  • CSI UniFormat II -koodiD5030
  • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security