Julkaise tuotteesi
CRM structural reinforcement system

CRM structural reinforcement system


Rinforzi strutturali CRM

I sistemi di rinforzo strutturale CRM (Composite Reinforced Mortar), sono materiali compositi impiegati nell’ambito del consolidamento e del miglioramento sismico degli edifici in muratura portante, beni culturali e storici e della riqualificazione funzionale e strutturale di ponti, gallerie, opere pubbliche.L’intonaco armato CRM, realizzato mediante reti preformate rigide in GFRP, angolari, connettori e distanziatori, inserite all’interno di una malta, betoncino, calcestruzzo ad uso strutturale, viene impiegato per gli interventi di rinforzo di strutture in murature portanti quali pannelli e martelli murari, muri di contenimento, superfici voltate e per interventi di antisfondellamento a secco e a umido di solai in latero-cemento e di calotte e piedritti di gallerie. Il trasferimento degli sforzi tra il supporto e la rete di rinforzo è garantito dalla presenza dei connettori, che assicurano la collaborazione strutturale tra l’elemento murario e l’intonaco armato.

I sistemi CRM non sono soggetti a fenomeni corrosivi, sono amagnetici e radiotrasparenti, sono di facile applicazione e risultano particolarmente indicati per la ristrutturazione di edifici pubblici e privati, beni culturali, infrastrutture.
L’identificazione e la qualificazione dei sistemi compositi CRM è disciplinata alla lettera c) del capitolo 11.1 delle NTC 2018, rientrando tra quelli in possesso di un Certificato di Valutazione Tecnica (CVT), rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sulla base della Linea Guida D.P. C.S.LL.PP. n.292 del 29.05.2019.
Nel capitolo 8 delle NTC18 si dispone che gli interventi sulle strutture esistenti possono essere effettuati utilizzando materiali non tradizionali, purché nel rispetto di normative e documenti di comprovata validità, tra cui il DT 203/2006 “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di strutture di calcestruzzo armato con barre di materiale composito fibrorinforzato”. Nell’ambito dei beni culturali è linea guida di riferimento il DPCM 9 febbraio 2011 “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”.
Il Gruppo G&P intech ha una consolidata e riconosciuta esperienza nell’ambito dei materiali compositi in oltre 30 anni di attività nel mercato nazionale ed internazionale e nei principali crateri sismici nell’ambito della ricostruzione post sisma. Il Gruppo vanta inoltre una rilevante esperienza nell’ambito della prevenzione sismica delle opere civili, industriali, beni culturali e infrastrutturali. I sistemi di rinforzo strutturale CRM sono dotati di certificazione CVT rilasciata dal CSLLPP del Ministero delle Infrastrutture. Consultare i singoli sistemi per l’accesso alla documentazione tecnica.
G&P intech ha messo a disposizione del progettista applicativi di calcolo con l’impiego dei rinforzi strutturali per calcestruzzo e muratura disponibili al link (software)
G&P intech ha messo a disposizione del mercato professionale e di impresa una gamma completa di sistemi di rinforzo CRM realizzati con reti strutturali in GFRP, connettori, distanziatori, angolari e malte e betoncini idonei all’uso.


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3-rinforzi-strutturali-crm
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-05-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Vahvikkeet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa