Julkaise tuotteesi
Nexus Wash-basin 560x400
Nexus Wash-basin 560x400
Nexus Wash-basin 560x400
    Gala

    Nexus Wash-basin 560x400

    Wash-basin with overflow and fixing kit.

    NEXUS Under-countertop wash-basin. Practical and functional. With overflow. Without tap hole. Template to cut 46 x 29,5 cm.

    Tekniset tiedot
    • Wash-basin countertop and under-countertop
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite0416001
    • TuoteperheNexus
    • TuoteryhmäWashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)190
    • Leveys (mm)560
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks