Julkaise tuotteesi
Ovalo Wash-basin 635x390
Ovalo Wash-basin 635x390
Ovalo Wash-basin 635x390
    Gala

    Ovalo Wash-basin 635x390

    4.3 / 5 tähteä4.3(15 arvostelua)

    Wash-basin without overflow.

    ÓVALO countertop, semi-recessed or over-counter wash-basin, with oval warm and clean lines that provide this piece a modern design. Without overflow. Without tap hole. Template to cut 61,2 x 36,2 cm.

    Tekniset tiedot
    • Wash-basin countertop, over-countertop and semi-recessed.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite0432001
    • TuoteperheOvalo
    • TuoteryhmäWashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)140
    • Leveys (mm)635
    • Syvyys (mm)390
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks