Julkaise tuotteesi
Universal Wall hung bidet 560x390
Universal Wall hung bidet 560x390
Universal Wall hung bidet 560x390
    Gala
    Arkistoitu

    Universal Wall hung bidet 560x390

    Wall hung bidet.
    Bidet cover.

    Wall support frame option available.

    Wall hung bidet with geometrical design and simplicity of shapes, providing an added value in sophistication to the interior design.

    Tekniset tiedot
    • Concealed fixing kit included.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite1136201
    • TuoteperheUniversal
    • TuoteryhmäBidet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)300
    • Leveys (mm)560
    • Syvyys (mm)390
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures