Julkaise tuotteesi
Noble WC pan 680x360
Noble WC pan 680x360
Noble WC pan 680x360
    Gala

    Noble WC pan 680x360

    3.3 / 5 tähteä3.3(6 arvostelua)

    Complete toilet set: WC pan dual outlet with bolt kit, Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres, Fixed wooden seat. White.

    Options: Soft closing wooden seat. White, Fixed wooden seat. Walnut, Soft closing wooden seat. Walnut.

    Dual outlet WC pan for low cistern with a retro look, pure shapes and discreet details. The combination of solid wood in the seats confers the refinement of the noble materials. Optional soft close seat for greater comfort. Bolting kit included. Waste elbow needed for vertical outlet installation.

    Tekniset tiedot
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite1212001
    • TuoteperheNoble
    • TuoteryhmäWC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)800
    • Leveys (mm)680
    • Syvyys (mm)360
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 -kuvausToilets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures