Julkaise tuotteesi
Elia WC pan 470x350 horizontal outlet
Gala

Elia WC pan 470x350 horizontal outlet

Complete toilet set:
WC pan for high cistern horizontal outlet.
Fixed seat.

Options: Soft closing seat.

WC pan for high cistern with a soft and rounded design, and a very affordable price. P-trap.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1817001
  • TuoteperheElia
  • TuoteryhmäWC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-09-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)380
  • Leveys (mm)470
  • Syvyys (mm)350
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures