Julkaise tuotteesi
Elia Wall hung bidet 545x350
Elia Wall hung bidet 545x350
    Gala

    Elia Wall hung bidet 545x350

    Wall hung bidet.

    Wall support frame option available.

    The wall-hung bidet, with the wall support frame option, is a piece with a simple and high quality design.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite1836201
    • TuoteperheElia
    • TuoteryhmäBidet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)260
    • Leveys (mm)545
    • Syvyys (mm)350
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures