Julkaise tuotteesi
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
    Gala

    EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.

    Complete toilet set: Rimless BTW WC pan compact dual outlet, Low cistern with dual push-button 4/2 litres, Slim Fixed seat. Options: Low cistern with double push mechanism 4,5/3 litres, Fixed seat, Soft-closing system seat, Pull-out seat, Slim soft-closing system seat.
    Tekniset tiedot
    • Compact BTW WC pan with an innovative square design, soft lines and rounded profiles adaptable to different spaces, meeting the needs of any kind of customer. S-trap installation requires waste elbow.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2726001
    • TuoteperheEmma Square
    • TuoteryhmäWC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-07-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)615
    • Leveys (mm)795
    • Syvyys (mm)360
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)34
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets