Julkaise tuotteesi
Eos Wall hung bidet 540x340
Eos Wall hung bidet 540x340
    Gala

    Eos Wall hung bidet 540x340

    Wall hung bidet.
    Bidet cover.
    Wall support frame option available.

    Options: Soft-closing bidet cover.

    Wall-hung bidet with a balanced design.

    Tekniset tiedot
    • Concealed fixing kit included.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3436201
    • TuoteperheEos
    • TuoteryhmäBidet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-07-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)540
    • Syvyys (mm)340
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures