Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

Cosmo Built-in single lever Wash-basin mixer.

Yksilöity viite: 38888
Brändi: Gala
Tuoteperhe: Cosmo
Tuoteryhmä: Taps
Julkaisupäivä: 2015-04-01
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)

Built-in single lever wash-basin mixer.

A functional alternative for any model of wash-basin without tap hole, or for reduced spaces.
With 22,8 cm spout.


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Koodi: L725111
Uniclass 1.4 Kuvaus: Mixer taps
Uniclass 2015 Koodi: Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 Kuvaus: Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 14 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Mixers
KaikkiLuokat Numero: 23-31 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Faucets

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty